피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03089.prj},{NB=K0338.11516_(A_ENTSPANNT)},{D=16},{D2=40},{L=96.0},{L1=32},{L2=18},{L3=28},{H=16.0},{SW1=27},{F=3.2},{F1=20.0},{F2=46},{GEW=0.2160},{EAN=4059245010905},{TAB=1},{TAB1=2},{TAB2=1},{NDM=24},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{XA=30.0},{XB=16.0},{XC=18.5},{XD=27.0},{XE=53.0},{XF=0.30},{XG=3.2},{XH=3.5},{XI=0.8},{XJ=37.0},{XK=5.0},{XL=33.0},{XM=0.0},{XN=0.0},{XO=0.0},{XP=0.0},{XQ=0.00},{XR=0.0},{XMUTTERH=0.000},{XT=0.000},{XU=0.000},{ST=2.000},{BESTKIPP=K0338.11516},{SS=1.4305},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFLGK=ungehärtet},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{FORM=A},{AUSF=ohne Rastnut, ohne Kontermutter},{D1=M 24 x 2},{SW2=0},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{POS=ENTSPANNT}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K0338.11516
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0338 - Indexing plungers
Bill of material
K0338.11516
BESTKIPP
Order No.
K0338.11516
SS
Steel code
1.4305
MATERIAL
Main
stainless steel
OBFLGK
Surface finish body
not hardened
FARBE
Component
black grey RAL 7021
FORM
Form
A
AUSF
version
non-lockout type without locknut
POS
Position
slacked position
clamped position
slacked position
clamped position
D
diameter
16
mm
D1
thread
M 24 x 2
D2
diameter
40
mm
L
Length
96.0
mm
L1
Length
32
mm
L2
Length
18
mm
L3
Length
28
mm
H
height
16.0
mm
SW1
width across flats
27
mm
SW2
width across flats
0
F
chamfer 30°
3.2
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
20.0
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
46
N
GEW
Approx. weight
0.2160
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245010905
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업